|
ADI的過壓保護元件與高壓輸入DC-DC轉換器及MOSFET驅動器簡化了可靠的電源系統設計,並且有助於加速產品上市。本期快訊聚焦於電源產品,將介紹其如何保護下游電路不受汽車、工業和航空環境中瞬變輸入之影響。 |
|
主動整流器比肖特基整流器更勝一籌,並增加電池反接保護
LT8672
整流器控制器可驅動外部N通道MOSFET,整流高達 50 kHz 的6 Vp-p以及高達 100 kHz 的2 Vp-p交流輸入訊號,因此能滿足ISO 16750和LV 124要求。相較於肖特基整流器,此主動系統使功耗降低90%以上,並將壓降降至 20 mV ,進而改善冷啟動最低輸入要求。元件同時提供高達 –40 V 的反向輸入保護。請閱讀技術文章:“
具超快瞬變響應和低功耗的主動整流器控制器”瞭解詳情。
|
 |
|
|
湧浪抑制器無需龐大的保護元件
ADI的湧浪抑制器(如LTC4380
)可保護下游元件不受危險高壓湧浪和電流故障的影響。無需體積龐大的保險絲、瞬變電壓抑制器(TVS)以及保護電感和電容。湧浪抑制器在針對低或中等電源故障時可調節或箝位其輸出,進一步實現穿越操作並在持續故障期間斷開輸出。查看湧浪抑制器手冊或影片。
|
 |
|
|
|
|
更多精選產品 |
具有直通功能的升降壓元件效率高達99.9%;最高 100 V 輸入
LT8210
升降壓元件具有 2.8 V 至 100 V 寬廣輸入電壓範圍,並可調節至 1 V 至 100 V 輸出電壓。其最引人注目的功能,是當輸入在使用者定義視窗內時能夠將輸入電壓直接傳遞到輸出端。直通模式消除了切換開關損耗和EMI,使效率高達99.9%。
|
 |
|
|
具有快速電流編程功能的 105 V、1 A 低EMI同步降壓穩壓器
除了具有 4.4 V 至 105 V 寬廣輸入電壓範圍外,LT7101
還具有精準的高速平均輸出電流編程和監控功能,無需外部感測電阻。透過在 5 mm × 6 mm 散熱增強型封裝中整合可編程功能,並能有利於實現高效率的精小型解決方案。
|
 |
|
資源 |
|
如需查看我們全部的新電源管理產品,請瀏覽:analog.com/power。 |