Power By Linear (May 2019) | 이 이메일을 확인하는데 문제가 발생할 경우,
여기를 클릭하시면 인터넷 브라우저에서 직접 확인할 수 있습니다.
아나로그디바이스에서 보내는 이메일을 원활히 받고자 하신다면
design@h.analog.com계정을 주소록이나 수신 허용 목록에 추가해 주십시오.
 
Power by Linear™ 뉴스레터 5 월호를 구독해 주셔서 감사합니다. 아나로그디바이스 (ADI) 의 Power by Linear 팀은혁신적인 파워 신제품을 개발하기 위해 항상 최선을 다하고 있습니다. 이번 뉴스레터에서는 4가지 최신 제품을 소개합니다.
핵심 제품
 
대기전류 소모가 6.2μA 에 불과한 듀얼 채널, 4A, 42V 동기식 스텝다운 사일런트 스위처 2 레귤레이터
–40°C ~ +150°C 의 접합 온도 범위에 걸쳐 완벽한 동작을 보장하는 LT8650S 제품의 H- 등급 버전 신제품
EMI 방사는 최소화하고, 높은 스위칭 주파수에서도 고효율을 제공하는 2 세대 사일런트 스위처 아키텍처 채택
입력 전압 범위가 3.0V ~ 42V 로 넓어 광범위한 자동차 및 산업용 애플리케이션 지원 가능
2개의 LT8650S-1 칩들 간 손쉬운 전류 공유 기능을 통해 4 개 위상, 16A 전류 공급 가능
LT8650S-1 데이터시트 구매하기
 
감지 저항 내장한 ±65 A 전력/에너지 모니터
내장된 3 개의 지연 없는 ΔΣ™ ADC 가 정확한 전압/전류 측정 보장
전압과 전류에 대한 즉각적인 아날로그 곱셈기가 정확한 전력 측정 기능 제공
내장 또는 외장 클러킹 옵션을 통해 전하와 에너지의 정밀 측정 가능
신속한 과도 응답을 위한 넓은 대역폭
150μΩ 의 온도보상 감지 저항을 내장함으로써 효율 손실과 외부 부품 사용을 최소화
LTC2947-65 데이터시트 구매하기
 
독립적인 포지티브/네거티브 출력을 제공하는 듀얼 1A0.6A DC/DC 스위칭 레귤레이터
2.85V ~ 5.5V 의 입력 전압 범위를 통해 폭 넓은 애플리케이션 지원
두 레귤레이터에 스위치를 내장함으로써 최고 +35V, 최저 -30V 까지 출력 전압 조정 가능
1.2MHz/2.4MHz 의 스위칭 주파수를 지원하며, 1.0MHz ~ 2.6MHz 범위의 외부 주파수 동기화 옵션 이용 가능
−40°C ~ +125°C 접합 온도 범위를 지원하는 20WLCSP 패키지로 공급
ADP5072 데이터시트 구매하기
추가 자료
설계 노트: 1MHz에서 0.8μV RMS 노이즈와 74dB PSRR 을 특징으로 하는 네거티브 리니어 레귤레이터.

설계 노트: 고전력 애플리케이션을 위한 고효율, 고밀도, 스위칭 커패시터 컨버터


제품 안내 브로슈어: 전원 시스템 관리자 및 수퍼 시퀀서 제품 선택 가이드


Power by Linear 에 대한 더 많은 정보를 analog.com/power 에서 확인해 보세요.
     

아나로그디바이스는 독자 여러분과의 관계를 매우 소중하게 생각합니다.

뉴스레터 구독 설정을 관리하려면 구독 센터를 방문하십시오. 아나로그디바이스가 제공하는 eNewsletter 의 수신을 원치 않으시면 여기를 클릭해 주십시오.

개인정보취급방침을 확인하십시오.

©2019 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective companies.

  Analog Device Korea: (82 2) 368-2500
• Analog World: (82 2) 2058-4100
• Arrow Korea: (82 2) 2650-9700
• SheenBang: (82 2) 522-1175