正常瀏覽此郵件有問題,請點擊此處打開
感謝您對於 μModule 電源產品的關注
μModule® 電源產品將電源功能整合於精小的灌模塑料封裝中,簡化了複雜電源電路的建置、驗證和製造。

μModule 電源產品採用先進的系統級封裝 (SiP) 組裝,整合了高性能類比 IC、電源切換開關和被動元件,以達到元件的最佳整合,並於纖巧的佔用空間中提供高性能。

優點:
簡化電源電路
解決方案尺寸最小化
提高可靠度
卓越的散熱效能
最新型 μModule 穩壓器
具有數位電源系統管理功能的雙通道 50 A 或單通道 100A μModule 穩壓器
單通道 100 A 或雙通道 50 A μModule 穩壓器
可擴展至 400 A (評估板 DC2784A-C)
VIN: 4.5 V16 V
VOUT: 0.5 V1.8 V
12 VIN1 VOUT
 
100 A 效率達 90%
 
47°C 溫升,具備 200 LFM 氣流
LTM4700 產品手冊 立即購買

其他資源

手冊: 閱讀 μModule 電源產品手冊,瞭解 ADI 如何簡化電源設計


線上研討會: 使用微型模組產品簡化電源設計



手冊: 具備 PMBus I2C 介面的 μModule 穩壓器


更多關於電源產品之資訊請瀏覽 analog.com/power。

我們很重視與您保持聯絡,如果您要取消訂閱此郵件,
請點擊這裡
查看隱私和保密政策

瀏覽ADI影片 | 申請ADI樣品 | 購買ADI產品
亞洲技術支援專線:886-2-2650 2888

© 2019 Analog Devices, Inc. 保留所有權利。
商標和註冊商標分屬各公司所有

社群網路