正常瀏覽此郵件有問題,請點擊此處打開
歡迎閱讀三月號的 Power by LinearTM 線上快訊,我們的工作團隊於近期致力設計並推出了數款新的電源產品,在此我們將挑選其中四款令人驚豔的新產品來介紹給您。
特色產品
20 VIN/15 A12 A 降壓型直流轉直流 μModule® 穩壓器
大小尺寸 < 1 cm2 (單面電路板)或 0.5 cm < 1 cm2 (雙面電路板)的完整解決方案
腳位相容,採用 6.25 mm × 6.25 mm BGA 封裝
支援 3.1 V20 V 的大範圍輸入電壓,0.6 V 5.5 V 範圍的輸出電壓
在不同線路、負載、及溫度條件下,± 1.5 % 的最大總直流輸出電壓誤差
LTM4638 產品手冊 立即購買
LTM4626 產品手冊 立即購買
 
採用 3 mm × 3 mm LQFN 封裝的 5 V/10 A 同步式 Silent Switcher
採用 Silent Switcher® 2 架構,超低 EMI 輻射
2.25 V5.5 V 的輸入電壓範圍,0.5 VVIN 範圍 : 3.1 V20 V 輸出電壓範圍
能在高交換頻率時提供高效能
提供寬廣頻寬以支援快速暫態響應
針對較高電流的需求,可輕易地實現多相平行轉換器
LTC3310S 產品手冊 立即購買
 
具有數位電源系統管理功能的 60 V 雙輸出降壓控制器
提供 PMBus/I2C 串列介面以支援遙測及可編程功能
在不同溫度條件下,小於 ± 0.5 % 輸出誤差
5 V60 V 的高輸入電壓範圍,1 V40 V 的輸出電壓範圍
內建支援 ECC 和錯誤紀錄的 EEPROM
高達 6 相位的精確 PolyPhase® 電流分享
LTC3889 產品手冊 立即購買
相關資源
技術短片 : LT4321/LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD 控制器

設計要點 : 利用三個降壓和一個升壓控制器來滿足汽車應用上的寬範圍 VIN 嚴格要求

應用手冊 : 針對電源系統管理控制器的可調補償特性進行調整加工

更多有關 Power by Linear 的資訊,請前往 analog.com/power。

我們很重視與您保持聯絡,如果您要取消訂閱此郵件,請點擊這裡
查看 隱私和保密政策

瀏覽ADI影片 | 申請ADI樣品 | 購買ADI產品
亞洲技術支援專線:886-2-2650 2888

© 2019 Analog Devices, Inc. 保留所有權利。
商標和註冊商標分屬各公司所有

社群網路